PFG 6 SI-55 N004

N. articolo: 10.01.01.00028
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione: 6
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
PFG 6 SI-55 N004
Attributo Valore
d 4 mm
d1 6 mm
Dk 7,7 mm
Dmax(S) 6,5 mm
Ds 6 mm
H 6,5 mm
H2 2 mm
H3 4 mm
Z (Corsa) 1 mm