PFG 10 SI-55 N004

Numero articolo: 10.01.01.00030

Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide

Dimensione10
Materiale aspiratoreSilicone SI
Durezza del materiale [Shore A]55 Shore A
ProprietFDA-compatible
PFG 10 SI-55 N004
Attributo Valore
d 4 mm
d1 6 mm
Dk 8,70 mm
Dmax(S) 11,50 mm
Ds 10 mm
H 7,50 mm
H2 2 mm
H3 4 mm
Z (Corsa) 1,40 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 4 N
Volume 0,15 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 12,50 mm
Dimensione 10
Famiglia raccordo N 004
Materiale aspiratore Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A] 55 Shore A
Peso 0,30 g
Famigilia de prodotti PFG


Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m
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
Note sull’ordine: PFG 10 SI-55 N004