PFG 25 SI-55 N007

Numero articolo: 10.01.01.00033

Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide

Dimensione25
Materiale aspiratoreSilicone SI
Durezza del materiale [Shore A]55 Shore A
ProprietFDA-compatible
PFG 25 SI-55 N007
Attributo Valore
d 6 mm
d1 11 mm
Dk 16,20 mm
Dmax(S) 27,50 mm
Ds 25 mm
H 14 mm
H2 7 mm
Z (Corsa) 3 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 26,50 N
Volume 1,84 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 25 mm
Dimensione 25
Famiglia raccordo N 007
Materiale aspiratore Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A] 55 Shore A
Peso 2,40 g
Famigilia de prodotti PFG


Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m
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
Note sull’ordine: PFG 25 SI-55 N007