PFG 35 SI-55 N007

N. articolo: 10.01.01.00035
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione: 35
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
PFG 35 SI-55 N007
Attributo Valore
d 6 mm
d1 11 mm
Dk 20,5 mm
Dmax(S) 38 mm
Ds 35 mm
H 14 mm
H2 7 mm
Z (Corsa) 3 mm