Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione | 60 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Propriet | FDA-compatible |
Attributo | Valore |
---|---|
Dk | 38,70 mm |
Dmax(S) | 64 mm |
Ds | 60 mm |
H | 18 mm |
Z (Corsa) | 4,70 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 125 N |
Volume | 11,85 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 100 mm |
Dimensione | 60 |
Famiglia raccordo | N 009 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 23,40 g |
Famigilia de prodotti | PFG |
Note sull’ordine: PFG 60 SI-55 N009 M10x1.25-IG