PFG 20 PU-55 N006

N. articolo: 10.01.01.00052
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione: 20
Materiale aspiratore: Poliuretano PU
Durezza del materiale: 55 °Sh
PFG 20 PU-55 N006
Attributo Valore
d 4,5 mm
d1 11 mm
Dk 15,2 mm
Dmax(S) 23 mm
Ds 20 mm
H 10 mm
H2 4,5 mm
Z (Corsa) 2,2 mm