Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione | 35 |
Materiale aspiratore | Poliuretano PU |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato. Per trovare un’alternativa adeguata, potrete rivolgervi al vostro contatto locale presso +49 7443 2403-102 o customercenter@schmalz.de
Attributo | Valore |
---|---|
d | 6 mm |
d1 | 11 mm |
Dk | 20,50 mm |
Dmax(S) | 38 mm |
Ds | 35 mm |
H | 14 mm |
H2 | 7 mm |
Z (Corsa) | 3 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 44 N |
Volume | 2,81 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 50 mm |
Dimensione | 35 |
Famiglia raccordo | N 007 |
Materiale aspiratore | Poliuretano PU |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 5,80 g |
Famigilia de prodotti | PFG |
Note sull’ordine: PFG 35 PU-55 N007