Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione | 50 |
Materiale aspiratore | Poliuretano PU |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 8 mm |
d1 | 20 mm |
Dk | 29,10 mm |
Dmax(S) | 53,50 mm |
Ds | 50 mm |
H | 15 mm |
H2 | 7 mm |
Z (Corsa) | 4 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 91 N |
Volume | 7,08 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 75 mm |
Dimensione | 50 |
Famiglia raccordo | N 008 |
Materiale aspiratore | Poliuretano PU |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 10,50 g |
Famigilia de prodotti | PFG |
Note sull’ordine: PFG 50 PU-55 N008