PFG 60 PU-55 N009 M10x1.25-IG

N. articolo: 10.01.01.00058
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione: 60
Materiale aspiratore: Poliuretano PU
Durezza del materiale: 55 °Sh
Roccordo filettato: M10x1.25-IG
PFG 60 PU-55 N009 M10x1.25-IG
Attributo Valore
Dk 38,7 mm
Dmax(S) 64 mm
Ds 60 mm
H 18 mm
Z (Corsa) 4,7 mm