PFG 8 FPM-65 N004

N. articolo: 10.01.01.00069
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione: 8
Materiale aspiratore:
Caucciù fluorat FPM
Durezza del materiale: 65 °Sh
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
PFG 8 FPM-65 N004
Attributo Valore
d 4 mm
d1 6 mm
Dk 8,2 mm
Dmax(S) 9 mm
Ds 8 mm
H 7 mm
H2 2 mm
H3 4 mm
Z (Corsa) 1,3 mm