PFG 25 FPM-65 N007

N. articolo: 10.01.01.00073
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione: 25
Materiale aspiratore:
Caucciù fluorat FPM
Durezza del materiale: 65 °Sh
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
PFG 25 FPM-65 N007
Attributo Valore
d 6 mm
d1 11 mm
Dk 16,2 mm
Dmax(S) 27,5 mm
Ds 25 mm
H 14 mm
H2 7 mm
Z (Corsa) 3 mm