PFG 50 FPM-65 N008

Numero articolo: 10.01.01.00077

Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide

Dimensione50
Materiale aspiratoreCaucciù fluorat FPM
Durezza del materiale [Shore A]65 Shore A
Proprietà materialiNon lascia impronte
PFG 50 FPM-65 N008
Attributo Valore
d 8 mm
d1 20 mm
Dk 29,10 mm
Dmax(S) 53,50 mm
Ds 50 mm
H 15 mm
H2 7 mm
Z (Corsa) 4 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 91 N
Volume 7,08 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 75 mm
Dimensione 50
Famiglia raccordo N 008
Materiale aspiratore Caucciù fluorat FPM
Durezza del materiale [Shore A] 65 Shore A
Peso 16,50 g
Famigilia de prodotti PFG


Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Note sull’ordine: PFG 50 FPM-65 N008