PFG 80 FPM-65 N009 M10x1.25-IG

Numero articolo: 10.01.01.00079

Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide

Dimensione80
Materiale aspiratoreCaucciù fluorat FPM
Durezza del materiale [Shore A]65 Shore A
Proprietà materialiNon lascia impronte
PFG 80 FPM-65 N009 M10x1.25-IG
Attributo Valore
Dk 52,30 mm
Dmax(S) 86 mm
Ds 80 mm
H 20,50 mm
Z (Corsa) 6 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 260 N
Volume 26,76 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 150 mm
Dimensione 80
Famiglia raccordo N 009
Materiale aspiratore Caucciù fluorat FPM
Durezza del materiale [Shore A] 65 Shore A
Peso 69,50 g
Famigilia de prodotti PFG


Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Note sull’ordine: PFG 80 FPM-65 N009 M10x1.25-IG