Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione | 95 |
Materiale aspiratore | Caucciù fluorat FPM |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Proprietà materiali | Non lascia impronte |
Attributo | Valore |
---|---|
Dk | 68,20 mm |
Dmax(S) | 102 mm |
Ds | 95 mm |
H | 21,50 mm |
Z (Corsa) | 6 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 350 N |
Volume | 37,09 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 200 mm |
Dimensione | 95 |
Famiglia raccordo | N 009 |
Materiale aspiratore | Caucciù fluorat FPM |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 118,30 g |
Famigilia de prodotti | PFG |
Note sull’ordine: PFG 95 FPM-65 N009 M10x1.25-IG