PFYN 80 NBR-55 G1/4-IG

N. articolo: 10.01.01.00093
Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide
Dimensione: 80
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
PFYN 80 NBR-55 G1/4-IG
Attributo Valore
dn 5,5 mm
Dmax(S) 86 mm
Ds 80 mm
G1 G1/4"-IG
H 41,5 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 6 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3