PFYN 5 SI-55 M5-IG

N. articolo: 10.01.01.00095
Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide
Dimensione: 5
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-IG
PFYN 5 SI-55 M5-IG
Attributo Valore
dn 1,5 mm
Dmax(S) 5,5 mm
Ds 5 mm
G1 M5-IG
H 16,5 mm
LG1 5,5 mm
SW1 8 mm
Z (Corsa) 0,9 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3