PFYN 25 SI-55 G1/8-IG

N. articolo: 10.01.01.00101
Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide
Dimensione: 25
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-IG
PFYN 25 SI-55 G1/8-IG
Attributo Valore
dn 3,5 mm
Dmax(S) 27,5 mm
Ds 25 mm
G1 G1/8"-IG
H 30 mm
LG1 9 mm
SW1 14 mm
Z (Corsa) 3 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3