PFYN 8 FPM-65 M5-IG

N. articolo: 10.01.01.00125
Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide
Dimensione: 8
Materiale aspiratore:
Caucciù fluorat FPM
Durezza del materiale: 65 °Sh
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-IG
PFYN 8 FPM-65 M5-IG
Attributo Valore
dn 2 mm
Dmax(S) 9 mm
Ds 8 mm
G1 M5-IG
H 17 mm
LG1 5,5 mm
SW1 8 mm
Z (Corsa) 1,3 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3