PFYN 60 FPM-65 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.01.00134

Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide

Dimensione60
Materiale aspiratoreCaucciù fluorat FPM
Durezza del materiale [Shore A]65 Shore A
Proprietà materialiNon lascia impronte
Materiale nipploAlluminio
AllacciamentoG1/4"-IG
PFYN 60 FPM-65 G1/4-IG
Attributo Valore
dn 5,50 mm
Dmax(S) 64 mm
Ds 60 mm
G1 G1/4"-IG
H 39 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 4,70 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 125 N
Volume 10 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 100 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 6 mm
Dimensione 60
Materiale aspiratore Caucciù fluorat FPM
Durezza del materiale [Shore A] 65 Shore A
Peso 44,30 g
Famigilia de prodotti PFYN
Numero pieghe 0


Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Note sull’ordine: PFYN 60 FPM-65 G1/4-IG

La ventosa PFYN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 120 mm montata). La fornitura è costituita da:

  • Ventosa del tipo PFG – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
  • Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa PFG, nipplo di connessione SA-NIP