Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide
Dimensione | 80 |
Materiale aspiratore | Caucciù fluorat FPM |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Allacciamento | G1/4"-IG |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 5,50 mm |
Dmax(S) | 86 mm |
Ds | 80 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 41 mm |
LG1 | 11 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Corsa) | 6 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 260 N |
Dimensione | 80 |
Materiale aspiratore | Caucciù fluorat FPM |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 75 g |
Famigilia de prodotti | PFYN |
Numero pieghe | 0 |
Note sull’ordine: PFYN 80 FPM-65 G1/4-IG
La ventosa PFYN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 120 mm montata). La fornitura è costituita da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa PFG, nipplo di connessione SA-NIP