PFYN 95 SI-55 G1/4-AG

N. articolo: 10.01.01.00164
Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide
Dimensione: 95
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
PFYN 95 SI-55 G1/4-AG
Attributo Valore
dn 5,5 mm
Dmax(S) 102 mm
Ds 95 mm
G1 G1/4"-AG
H 25,5 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 6 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3