PFYN 50 PU-55 G1/8-AG

N. articolo: 10.01.01.00175
Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide
Dimensione: 50
Materiale aspiratore: Poliuretano PU
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-AG
PFYN 50 PU-55 G1/8-AG
Attributo Valore
dn 2,4 mm
Dmax(S) 53,5 mm
Ds 50 mm
G1 G1/8"-AG
H 20 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Corsa) 4 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3