SG 6.3 NBR-55 N024

N. articolo: 10.01.01.00193
Aspiratore piatto (tondo)
Dimensione: 6.3
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
SG 6.3 NBR-55 N024
Attributo Valore
d 2 mm
Dk 4 mm
Dmax(S) 7 mm
Ds 6,3 mm
H 12 mm
H2 8,5 mm
Z (Corsa) 1,5 mm