SG 10 NBR-55 N025

N. articolo: 10.01.01.00194
Aspiratore piatto (tondo)
Dimensione: 10
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
SG 10 NBR-55 N025
Attributo Valore
d 3 mm
Dk 5 mm
Dmax(S) 11 mm
Ds 10 mm
H 13,5 mm
H2 8 mm
Z (Corsa) 2 mm