Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore piatto (tondo)
Dimensione | 16 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Altezza H | 20 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 5 mm |
Dk | 8 mm |
Dmax(S) | 17,50 mm |
Ds | 16 mm |
H | 20 mm |
H2 | 12 mm |
Z (Corsa) | 4 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Numero pieghe | 0 |
Dimensione | 16 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Potenza aspir. | 8 N |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Famigilia de prodotti | SG |
Note sull’ordine: SG 16 NBR-55 N026