Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa piatta (tonda) per la movi- mentazione di pezzi delicati con superficie non piana
Dimensione | 16 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | M5-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
Dmax(S) | 17,50 mm |
dn | 2 mm |
Ds | 16 mm |
G1 | M5-AG |
H | 23 mm |
LG1 | 4,50 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Corsa) | 4 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Numero pieghe | 0 |
Dimensione | 16 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Potenza aspir. | 8 N |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Note sull’ordine: SGN 16 NBR-55 M5-AG
Eccezione: per il nipplo di connessione vulcanizzato la ventosa viene fornita già montata.
Non sono disponibili parti di ricambio.