SGN 25 NBR-55 G1/8-AG

Numero articolo: 10.01.01.00200

Ventosa piatta (tonda) per la movi- mentazione di pezzi delicati con superficie non piana

Dimensione25
Materiale aspiratoreGomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]55 Shore A
Materiale nipploAlluminio
AllacciamentoG1/8-AG
SGN 25 NBR-55 G1/8-AG
Attributo Valore
Dmax(S) 27 mm
dn 3,50 mm
Ds 25 mm
G1 G1/8"-AG
H 35 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Corsa) 5 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Numero pieghe 0
Dimensione 25
Materiale aspiratore Gomma nitrilica NBR
Potenza aspir. 24 N
Durezza del materiale [Shore A] 55 Shore A


Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Note sull’ordine: SGN 25 NBR-55 G1/8-AG

Eccezione: per il nipplo di connessione vulcanizzato la ventosa viene fornita già montata.

 

Non sono disponibili parti di ricambio.