SGN 20 NBR-55 G1/8-AG

N. articolo: 10.01.01.00201
Ventosa piatta (tonda) per la movi- mentazione di pezzi lisci con elevata dinamica
Dimensione: 20
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-AG
SGN 20 NBR-55 G1/8-AG
Attributo Valore
Dmax(S) 22 mm
dn 1,5 mm
Ds 20 mm
G1 G1/8"-AG
H 18 mm
LG1 7 mm
SW1 14 mm
Z (Corsa) 2,3 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3