SGN 80 NBR-55 G1/4-AG

N. articolo: 10.01.01.00204
Ventosa piatta (tonda) per la movi- mentazione di pezzi lisci con elevata dinamica
Dimensione: 80
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-AG
SGN 80 NBR-55 G1/4-AG
Attributo Valore
Dmax(S) 85 mm
dn 6 mm
Ds 80 mm
G1 G1/4"-AG
H 38 mm
LG1 9 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 5 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3