SGN 45 SI-60 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.01.00216

Ventosa piatta (tonda) per la movi- mentazione di pezzi con elevato contenuto chimico

Articoli di fine serie
Dimensione45
Materiale aspiratoreSilicone SI
Durezza del materiale [Shore A]60 Shore A
Materiale nipploAlluminio
AllacciamentoG1/4-IG
ProprietFDA-compatible

L’articolo 10.01.01.00216 verrà eliminata gradualmente, ma sarà disponibile fino ad esaurimento scorte fino al 31/12/2025

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato. Per trovare un’alternativa adeguata, potrete rivolgervi al vostro contatto locale presso +49 7443 2403-102 o customercenter@schmalz.de

SGN 45 SI-60 G1/4-IG
Attributo Valore
Dmax(S) 50 mm
dn 5,50 mm
Ds 44,20 mm
G1 G1/4"-IG
H 47 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 5 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Numero pieghe 0
Dimensione 45
Materiale aspiratore Silicone SI
Potenza aspir. 50 N
Durezza del materiale [Shore A] 60 Shore A


Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m
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
Note sull’ordine: SGN 45 SI-60 G1/4-IG

Eccezione: per il nipplo di connessione vulcanizzato la ventosa viene fornita già montata.

 

Non sono disponibili parti di ricambio.