Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa piatta (tonda) per la movi- mentazione di pezzi con elevato contenuto chimico
Dimensione | 45 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | G1/4-AG |
Propriet | FDA-compatible |
Attributo | Valore |
---|---|
Dmax(S) | 50 mm |
dn | 5,50 mm |
Ds | 44,20 mm |
G1 | G1/4"-AG |
H | 31 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Corsa) | 5 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Numero pieghe | 0 |
Dimensione | 45 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Potenza aspir. | 50 N |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Note sull’ordine: SGN 45 SI-60 G1/4-AG
Eccezione: per il nipplo di connessione vulcanizzato la ventosa viene fornita già montata.
Non sono disponibili parti di ricambio.