SG 45 SI-60 N031

N. articolo: 10.01.01.00220
Aspiratore piatto (tondo)
Dimensione: 45
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 60 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
SG 45 SI-60 N031
Attributo Valore
d 9 mm
Dk 20 mm
Dmax(S) 50 mm
Ds 44,2 mm
H 26 mm
H2 13,4 mm
Z (Corsa) 5 mm