PFYN 10 PU-55 G1/8-IG

N. articolo: 10.01.01.00267
Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide
Dimensione: 10
Materiale aspiratore: Poliuretano PU
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-IG
PFYN 10 PU-55 G1/8-IG
Attributo Valore
dn 2 mm
Dmax(S) 11,5 mm
Ds 10 mm
G1 G1/8"-IG
H 23,5 mm
LG1 9 mm
SW1 14 mm
Z (Corsa) 1,4 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3