Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Nipplo di collegamento ventosa
Filettatura G1 | M5-AG |
Lunghezza L1 | 15 mm |
Lunghezza di montaggio | 3 mm |
Diametro nominale dn | 1,8 mm |
Materiale | Alluminio |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 1,80 mm |
D | 5,50 mm |
G1 | M5-AG |
L | 3 mm |
L1 | 15 mm |
L2 | 7,50 mm |
LG1 | 4,50 mm |
SW1 | 8 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Famiglia raccordo | N 020 |
Materiale | Alluminio |
Peso | 0,90 g |
Note sull’ordine: SA-NIP N020 M5-AG DN180