Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Nipplo di collegamento ventosa
Filettatura G1 | M3-AG |
Lunghezza L1 | 6,5 mm |
Lunghezza di montaggio | 2 mm |
Materiale | Alluminio |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 1,50 mm |
dn | 0,70 mm |
G1 | M3-AG |
L | 2 mm |
L1 | 6,50 mm |
L2 | 1,50 mm |
LG1 | 3 mm |
SW1 | 5 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Famiglia raccordo | N 002 |
Materiale | Alluminio |
Peso | 1 g |
Note sull’ordine: SA-NIP N002 M3-AG DN70