SA-NIP N001 M3-AG DN40

N. articolo: 10.01.01.00315
Nipplo di collegamento ventosa
Nipplo: N 001
Filettatura G1: M3-AG
Lunghezza totale: 6 mm
Lunghezza adatta: 2 mm
Diametro nom.: 0,40 mm
Materiale: Alluminio
SA-NIP N001 M3-AG DN40
Attributo Valore
D 0,9 mm
dn 0,4 mm
G1 M3-AG
L 2 mm
L1 6 mm
L2 1 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm