SA-NIP N003 M3-AG DN100

Numero articolo: 10.01.01.00316

Nipplo di collegamento ventosa

Filettatura G1M3-AG
Lunghezza L17,5 mm
Lunghezza di montaggio2 mm
MaterialeAlluminio
SA-NIP N003 M3-AG DN100
Attributo Valore
D 3,20 mm
dn 1 mm
D2 2 mm
G1 M3-AG
L 2 mm
L1 7,50 mm
L2 1,50 mm
L3 1 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm
Attributo Valore
Famiglia raccordo N 003
Materiale Alluminio
Peso 0,20 g

Note sull’ordine: SA-NIP N003 M3-AG DN100