SA-NIP N031 G1/4-AG DN550

N. articolo: 10.01.01.00327
Nipplo di collegamento ventosa
Nipplo: N 031
Filettatura G1: G1/4"-AG
Lunghezza totale: 28 mm
Lunghezza adatta: 5 mm
Diametro nom.: 5,50 mm
Materiale: Alluminio
Apert. chiave SW2: 6 mm
SA-NIP N031 G1/4-AG DN550
Attributo Valore
G1 G1/4"-AG