PFG 120 NBR-55 N010

N. articolo: 10.01.01.00331
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione: 120
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
PFG 120 NBR-55 N010
Attributo Valore
d 7 mm
Dk 89,5 mm
Dmax(S) 124 mm
Ds 120 mm
H 23,5 mm
Z (Corsa) 6 mm