Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione | 150 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 7 mm |
Dk | 104,50 mm |
Dmax(S) | 158 mm |
Ds | 147,50 mm |
H | 31 mm |
Z (Corsa) | 9 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 842 N |
Volume | 164,71 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 300 mm |
Dimensione | 150 |
Famiglia raccordo | N 010 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 411,30 g |
Famigilia de prodotti | PFG |
Note sull’ordine: PFG 150 NBR-55 N010