PFG 150 SI-55 N010

N. articolo: 10.01.01.00334
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione: 150
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
PFG 150 SI-55 N010
Attributo Valore
d 7 mm
Dk 104,5 mm
Dmax(S) 158 mm
Ds 147,5 mm
H 31 mm
Z (Corsa) 9 mm