Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione | 200 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Propriet | FDA-compatible |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 7 mm |
Dk | 142,50 mm |
Dmax(S) | 222 mm |
Ds | 193 mm |
H | 37 mm |
Z (Corsa) | 13 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 1498 N |
Volume | 401,92 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 400 mm |
Dimensione | 200 |
Famiglia raccordo | N 010 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 630 g |
Famigilia de prodotti | PFG |
Note sull’ordine: PFG 200 SI-55 N010