PFYN 150 SI-55 G1/2-IG

N. articolo: 10.01.01.00340
Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide
Dimensione: 150
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/2"-IG
PFYN 150 SI-55 G1/2-IG
Attributo Valore
dn 13,5 mm
Dmax(S) 158 mm
Ds 147,5 mm
G1 G1/2"-IG
H 45,5 mm
LG1 13 mm
Z (Corsa) 9 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3