SGA 7 SI-55 N028

N. articolo: 10.01.01.00347
Aspiratore piatto (tondo)
Dimensione: 7
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
SGA 7 SI-55 N028
Attributo Valore
d 5 mm
d1 7 mm
Dk 9 mm
Dmax(S) 7,5 mm
Ds 7 mm
H 12 mm
H2 2 mm
H3 4 mm
Z (Corsa) 1 mm