SGA 9 SI-55 N028

N. articolo: 10.01.01.00348
Aspiratore piatto (tondo)
Dimensione: 9
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
SGA 9 SI-55 N028
Attributo Valore
d 5 mm
d1 7 mm
Dk 9 mm
Dmax(S) 9 mm
Ds 8 mm
H 12 mm
H2 2 mm
H3 4 mm
Z (Corsa) 1,5 mm