PFG 120 FPM-65 N010

N. articolo: 10.01.01.00389
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione: 120
Materiale aspiratore:
Caucciù fluorat FPM
Durezza del materiale: 65 °Sh
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
PFG 120 FPM-65 N010
Attributo Valore
d 7,3 mm
Dk 89,5 mm
Dmax(S) 124 mm
Ds 120 mm
H 23,5 mm
Z (Corsa) 6 mm