Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione | 50 |
Materiale aspiratore | Vulkollan VU1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 72 Shore A |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 8 mm |
d1 | 13 mm |
Dk | 18 mm |
Dmax(S) | 53 mm |
Ds | 49 mm |
H | 17 mm |
H2 | 8 mm |
H3 | 11 mm |
Z (Corsa) | 4,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione | 50 |
Materiale aspiratore | Vulkollan VU1 |
Potenza aspir. | 95 N |
Volume | 6,91 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 75 mm |
Durezza del materiale [Shore A] | 72 Shore A |
Peso | 7 g |
Numero pieghe | 0 |
Famigilia de prodotti | PFG |
Note sull’ordine: PFG 50 VU1-72 N011