Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione | 80 |
Materiale aspiratore | Vulkollan VU1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 72 Shore A |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 12 mm |
d1 | 25 mm |
Dk | 52,30 mm |
Dmax(S) | 86 mm |
Ds | 80 mm |
H | 25 mm |
H2 | 12 mm |
H3 | 17,50 mm |
Z (Corsa) | 6 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione | 80 |
Materiale aspiratore | Vulkollan VU1 |
Potenza aspir. | 260 N |
Volume | 31,39 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 100 mm |
Durezza del materiale [Shore A] | 72 Shore A |
Peso | 34,80 g |
Numero pieghe | 0 |
Famigilia de prodotti | PFG |
Note sull’ordine: PFG 80 VU1-72 N012