PFG 95 VU1-72 N012

N. articolo: 10.01.01.00430
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione: 95
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
PFG 95 VU1-72 N012
Attributo Valore
d 12 mm
d1 25 mm
Dk 31 mm
Dmax(S) 101 mm
Ds 95 mm
H 25 mm
H2 12 mm
H3 16,5 mm
Z (Corsa) 6 mm