SGO 7x3.5 SI-60 N003

N. articolo: 10.01.01.00464
Aspiratore piatto (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 7 x 3,5 mm
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 60 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
SGO 7x3.5 SI-60 N003
Attributo Valore
Bmax(S) 4,5 mm
Bs 3,5 mm
d 1,5 mm
dn 1,5 mm
Dk 6 mm
Lmax(S) 8 mm
Ls 7 mm
H 6 mm
H2 1,5 mm
Z (Corsa) 0,8 mm